User Profile Desktop
Catalog navigation
All catalogs
By BIM Categories
By Date
By countries
CAD model selection
Selectable products: 1 See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
HELP_VARIABLE
Company
TOSHIBA ELEVATOR
Description
T ES TE D1000 30D
Bill of material
t_es_te_d1000_30d_te_d1000
VARIANTNAME
TE-D1000
VAR
破断線位置(下)
2320
VAR1
破断線位置(上)
2000
VAR2
適用階高
適用範囲内
VAR3
中間支持梁
不要
VAR4
踏段公称幅
1000mm
VAR5
形式
S1000
VAR6
定格速度
30m/min
VAR7
内側板
垂直平面強化ガラス(欄干照明付)
VAR8
公称輸送能力
9000人/時
VAR9
傾斜角度
30°
VAR10
タイプ
Dタイプ
VAR11
平面吹抜表示
0
VAR12
平面分割表示
0
VAR13
基準階
0
VAR14
階高
4000
VARDESCRIPTION
Description
エスカレーター
VARMANUFACTURER
Manufacturer
東芝エレベータ
VAR15
製造メーカー
東芝エレベータ
VAR16
製品名
カインドムーバー
VAR17
バージョン情報
V1.00
VAR18
頭上有効計算
1.00000000000
VAR19
平面(下)表示範囲下限
0
VARTEMP
平面(下)表示範囲上限_temp
5500
VAR20
平面(下)表示範囲上限
1500
VARTEMP1
平面(上)表示範囲下限_temp
4000
VAR21
平面(上)表示範囲下限
0
VAR22
平面(上)表示範囲上限
1500
VAR23
外装代(下)
250
VAR24
中間支持
0
VAR25
ピット長さ
4100
VARWPTEMP
WpTemp
6929
VARWP
WP間寸法
6929
VARTRUSSSUPPORT
TrussSupport
6000
VARSTEPEND
Stepend
7000
VARSTEPNUM
Step_Num
20
VARSQUAREROOT
SquareRoot
1.73205
VARHIGHTLIMIT
HightLimit
6500
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Similar catalogs
Related Equipment
Embed Part
goBIM
Map Of Offices
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D