Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
abn
Description
Plumbing drainage instal ct faser plastic coated steel flange
Bill of material
plumbing_drainage_instal_ct_faser_plastic_coated_steel_flange_est_ndar
VARIANTNAME
Estándar
AGUJEROSDIMETROTC
Agujeros.Diámetro.TC
22.000 mm
AGUJEROSINTEREJETC
Agujeros.Intereje.TC
240.000 mm
AGUJEROSNMEROTC
Agujeros.Número.TC
8.000
AGUJEROSNGULOTC
Agujeros.Ángulo.TC
22.5
CONEXINDIMETROTC
Conexión.Diámetro.TC
0.000 mm
CONEXINESPESORTC
Conexión.Espesor.TC
0.000 mm
CORONADIMETROTC
Corona.Diámetro.TC
285.000 mm
CORONAESPESORTC
Corona.Espesor.TC
27.000 mm
CUELLODIMETROCORONATC
Cuello.Diámetro.Corona.TC
0.000 mm
CUELLODIMETROTUBOTC
Cuello.Diámetro.Tubo.TC
0.000 mm
CUELLOESPESORTC
Cuello.Espesor.TC
0.000 mm
DITC
DI.TC
190.000 mm
ESPESORTC
Espesor.TC
27.000 mm
AGUJEROSDIMETROCONTROL
Agujeros.Diámetro.Control
22.000 mm
AGUJEROSINTEREJECONTROL
Agujeros.Intereje.Control
240.000 mm
AGUJEROSNMEROCONTROL
Agujeros.Número.Control
8.000
AGUJEROSNGULOCONTROL
Agujeros.Ángulo.Control
22.5
BRANDURL
Brand url
http://abnpipesystems.com/
CONEXINCONTROL
Conexión.Control
0.000
CONEXINDIMETROCONTROL
Conexión.Diámetro.Control
176.000 mm
CONEXINESPESORCONTROL
Conexión.Espesor.Control
0.000 mm
CORONADIMETROCONTROL
Corona.Diámetro.Control
285.000 mm
CORONAESPESORCONTROL
Corona.Espesor.Control
27.000 mm
CUELLOCONTROL
Cuello.Control
0.000
CUELLODIMETROCORONACONTROL
Cuello.Diámetro.Corona.Control
220.000 mm
CUELLODIMETROTUBOCONTROL
Cuello.Diámetro.Tubo.Control
160.000 mm
CUELLOESPESORCONTROL
Cuello.Espesor.Control
0.000 mm
DICONTROL
DI.Control
190.000 mm
DESIGNCOUNTRY
Design country
Spain
EDITIONNUMBER
Edition number
1.000
ESPESORCONTROL
Espesor.Control
27.000 mm
MANUFACTURERCOUNTRY
Manufacturer country
Spain
MANUFACTURERNAME
Manufacturer name
ABN Pipe Systems
NOMINALHEIGHT
Nominal height
0.000
NOMINALWIDTH
Nominal width
0.000
PRODUCTSKU
Product SKU
instal_plastic-coat_steel-flange
PRODUCTFAMILY
Product family
Plumbing
PRODUCTGROUP
Product group
Tees
REGIONAFRICA
Region Africa
All
REGIONANTARCTICA
Region Antarctica
All
REGIONASIA
Region Asia
All
REGIONEUROPE
Region Europe
All
REGIONMIDDLEEAST
Region Middle East
All
REGIONNORTHAMERICA
Region North America
All
REGIONOCEANIA
Region Oceania
All
REGIONSOUTHAMERICA
Region South America
All
WEIGHTNETKG
Weight Net (Kg)
0.000
MODELADOPOR
Modelado por
1.000
MODIFICADOPOR
Modificado por
7.000
REVISADOPOR
Revisado por
4.000
VERSIN
Versión
L3.09
BIMOBJECTCATEGORY
BIMobject category
Joints
IFCCLASSIFICATION
IFC Classification
Pipe Fitting
MASTERFORMAT2014CODE
Masterformat 2014 Code
22 10 00
MASTERFORMAT2014DESCRIPTION
Masterformat 2014 Description
Plumbing Piping
NBSREFERENCECODE
NBS Reference Code
62-64
NBSREFERENCEDESCRIPTION
NBS Reference Description
Pipe Fittings
OMNICLASSCODE
OmniClass Code
23-27 43 00
OMNICLASSDESCRIPTION
OmniClass Description
Pipe Fittings
UNSPSCCODE
UNSPSC Code
40141720.000
UNICLASS14CODE
Uniclass 1.4 Code
L71163
UNICLASS14DESCRIPTION
Uniclass 1.4 Description
Pipe couplings/connectors
UNICLASS20CODE
Uniclass 2.0 Code
PR-62-64
UNICLASS20DESCRIPTION
Uniclass 2.0 Description
Pipe Fittings
UNICLASS2015CODE
Uniclass 2015 Code
Pr_65_52
UNICLASS2015NAME
Uniclass 2015 Name
Pipe, tube and fitting products
TC
ABN_INSTAL_TC_Brida
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
1000.000 mm
MATERIALMAIN
Material main
Polypropylene
VISIBILIDAD
Visibilidad
1.000
AGUJEROSDIMETROPERSONALIZADO
Agujeros.Diámetro.Personalizado
0.000 mm
AGUJEROSINTEREJEPERSONALIZADO
Agujeros.Intereje.Personalizado
0.000 mm
AGUJEROSNMEROPERSONALIZADO
Agujeros.Número.Personalizado
0.000
AGUJEROSNGULOPERSONALIZADO
Agujeros.Ángulo.Personalizado
0.000
CIEGA
Ciega
0.000
CONEXIN
Conexión
0.000
CONEXINDIMETROPERSONALIZADO
Conexión.Diámetro.Personalizado
0.000 mm
CONEXINESPESORPERSONALIZADO
Conexión.Espesor.Personalizado
0.000 mm
CORONADIMETROPERSONALIZADO
Corona.Diámetro.Personalizado
0.000 mm
CUELLO
Cuello
0.000
CUELLODIMETROCORONAPERSONALIZADO
Cuello.Diámetro.Corona.Personalizado
0.000 mm
CUELLODIMETROTUBOPERSONALIZADO
Cuello.Diámetro.Tubo.Personalizado
0.000 mm
CUELLOESPESORPERSONALIZADO
Cuello.Espesor.Personalizado
0.000 mm
DIPERSONALIZADO
DI.Personalizado
0.000
ELEMENTOPERSONALIZADO
Elemento·personalizado
0.000
ESPESORPERSONALIZADO
Espesor.Personalizado
0.000 mm
DN
160.000
ESPESOR
Espesor
27.000 mm
INSTALLATIONINSTRUCTIONS
Installation instructions
http://www.abnpipesystems.com/wp-content/uploads/2017/01/CAT-TCO-CT-FASER-RD-MARZO-2016.pdf
MANUFACTURER
Manufacturer
ABN Pipe Systems
PRODUCTGUID
Product Guid
3ed7dfd3-8649-4f5b-bba3-b59ec58838d1
PRODUCTURL
Product url
http://www.abnpipesystems.com/productos/instal-ct-faser-rd/
REFERENCIA
Referencia
D5BPPA1601500
TECHNICALDESCRIPTION
Technical description
http://www.abnpipesystems.com/wp-content/uploads/2017/01/CAT-TCO-CT-FASER-RD-MARZO-2016.pdf
URL
http://www.abnpipesystems.com/
BRIDASAGUJEROSPROFUNDIDADCONTROL
Bridas.Agujeros.Profundidad.Control
27.000 mm
CIEGAAGUJEROCONTROL
Ciega.Agujero.Control
27.000 mm
COEFICIENTE
Coeficiente
0.7
CONEXINESPESORPROPORCIONAL
Conexión.Espesor.Proporcional
0.000 mm
CONEXINESPESORREAL
Conexión.Espesor.Real
0.000 mm
CORONAESPESORREAL
Corona.Espesor.Real
27.000 mm
CUELLODESFASEZ
Cuello.Desfase.Z
27.000 mm
CUELLODIMETROCORONARECORTE
Cuello.Diámetro.Corona.Recorte
32.5 mm
CUELLODIMETROTUBORECORTE
Cuello.Diámetro.Tubo.Recorte
62.5 mm
CUELLOESPESORPROPORCIONAL
Cuello.Espesor.Proporcional
0.000 mm
CUELLOESPESORPROTECCIN
Cuello.Espesor.Protección
100.000 mm
CUELLOESPESORREAL
Cuello.Espesor.Real
0.000 mm
ISCUSTOM
IsCustom
0.000
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D