Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1 See in Virtual Reality
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
Faraone
Description
Ninfa 190 Semplificata
Bill of material
ninfa_190_semplificata
LENGTH
Length
2000.000 mm
OFFSET
offset
60.000 mm
NUMERODIVUOTI
numero di vuoti
3.000
DBULL1
D_Bull1
270.391 mm
DBULL2
D_Bull2
300.000 mm
DBULL3
D_Bull3
300.000 mm
LUNGHEZZAMEDIAPANNELLO
lunghezza media pannello
1000.000 mm
ALTEZZAPARAPETTO
altezza parapetto
1000.000 mm
MODEL
Model
NINFA 3
MANUFACTURER
Manufacturer
Faraone srl
URL
http://faraone.it/
CONDIZIONEDEIVUOTI
condizione dei vuoti
3.000
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D