User Profile Desktop
Catalog navigation
All catalogs
By BIM Categories
By Date
By countries
CAD model selection
Selectable products: 6 See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
HELP_VARIABLE
Company
UIN2
VARIANTNAME
600 x 619 mm
u
VARVISUALLIGHTTRANSMITTANCE
Visual Light Transmittance
0.81
VARTHERMALRESISTANCER
Thermal Resistance (R)
0.3196
VARSOLARHEATGAINCOEFFICIENT
Solar Heat Gain Coefficient
0.76
VARHEATTRANSFERCOEFFICIENTU
Heat Transfer Coefficient (U)
3.1292
VARANALYTICCONSTRUCTION
Analytic Construction
Double glazing - domestic
VARAISLAMIENTOTRMICOWM2K
Aislamiento Térmico (W/m2K)
3.1
VARAISLAMIENTOACSTICODBA
Aislamiento Acústico (dBA)
27
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
30.00.00
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
30171600
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Windows
VARIFCCLASIFICACIN
IFC Clasificación
Ventana
VAROPERATION
Operation
Ventana Fija
VARDESFASEEXTERIOR
Desfase Exterior
0
u
VARALTURADEEMPLAZAMIENTO
Altura de Emplazamiento
800
VARROUGHWIDTH
Rough Width
612
u
VARROUGHHEIGHT
Rough Height
631
u
VARHEIGHT
Height
619
u
VARGROSORDEVIDRIO
Grosor de Vidrio
28
VARGROSOR
Grosor
58
VARWIDTH
Width
600
u
VARALTURAPERFILMARCO
Altura Perfil Marco
53
VARURLPRODUCTO
URL Producto
www.uni2.com
u
VARURL
URL
www.uni2.com
u
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 938 675 758
VARMODEL
Model
uin2.RT-1
VARMANUFACTURER
Manufacturer
uin2
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.uin2.com/PDF/ficha-tecnica-uin2.RT-1.pdf
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2016
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
16/10/2014
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
ventana@uin2.com
VARCOLECCIN
Colección
Línea Clima
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
B2020110
VARPANEL6
Panel 6
0
u
VARPANEL5
Panel 5
0
u
VARPANEL4
Panel 4
0
u
VARPANEL3
Panel 3
0
u
VARPANEL2
Panel 2
0
u
VARPANEL1
Panel 1
1
u
VARAPERTURA
Apertura
107
u
VARALTURADEPANEL
Altura de Panel
244
u
Additional Information
Recommendations
Similar catalogs
Related Equipment
Embed Part
goBIM
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D