Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1 See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
HELP_VARIABLE
Company
SALAMANDER
Description
2014 Ventana 1 Hoja Practicable PVC Salamander Stremline AD
Bill of material
2014_ventana_1_hoja_practicable_pvc_salamander_stremline_ad_ventana_1_hoja_practicable_1000x1200
VARIANTNAME
Ventana 1 Hoja Practicable 1000x1200
VARDETALLEPERFILERASTREAMLINE
Detalle Perfilería Streamline
1
VARAPERTURAOSCILOBATIENTE
Apertura Oscilo-Batiente
1
VARAPERTURAOSCILANTE
Apertura Oscilante
1
VARAPERTURABATIENTE
Apertura Batiente
1
VARVALORU
Valor U
de hasta = 0,77 W/m2K
VARTRANSMITANCIATRMICAPERFILDE7CMARAS
Transmitancia Térmica - Perfil de 7 cámaras
1,2 W/m²K
VARTRANSMITANCIATRMICAPERFILDE5CMARAS
Transmitancia Térmica - Perfil de 5 cámaras
1,3 W/m²K
VARPROTECCINANTIRROBO
Protección antirrobo
hasta RC2
VARPROTECCINACSTICA
Protección acústica
hasta 47 dB
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Door and window systems
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
25-30
VARUNSPSCDESCRIPCIN
UNSPSC Descripción
Windows
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30171600
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Casment Window
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.30.20.17.21.21
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Plastic Windows
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 53 00
VARALTURADEANTEPECHO
Altura de antepecho
900 mm
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARPROYECCINAPERTURA
Proyección apertura
940 mm
VARDESFASEINTERIORREAL
Desfase Interior Real
76 mm
VARDESFASEINTERIOR
Desfase Interior
0 mm
VARANCHURACONTROL
Anchura Control
1000 mm
VARALTURACONTROL
Altura Control
1200 mm
VARHEIGHT
Height
1200 mm
VARWIDTH
Width
1000 mm
VARTELEFONODECONTACTO
Telefono de Contacto
+34 982 30 39 11 Ext. 4
VARNOMBREDECONTACTO
Nombre de Contacto
Dpto. de Comunicatiión & Marketing
VARMODEL
Model
Streamline AD
VARFECHAREVISINCONTENIDO
Fecha Revisión Contenido
18/09/2015
VARFECHACADUCIDADINFORMACIN
Fecha Caducidad Información
01/01/2016
VARMANUFACTURER
Manufacturer
SIP PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@sip.es
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D