User Profile Desktop
Catalog navigation
All catalogs
By BIM Categories
By Date
By countries
CAD model selection
Selectable products: 1 See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
HELP_VARIABLE
Company
COLLBAIX
VARIANTNAME
3400x2000
VARPERSIANA50
Persiana 50%
0
VARPERSIANA100
Persiana 100%
0
VARPERSIANA0
Persiana 0%
1
VARVELOCIDADAPERT
VELOCIDAD APERT.
0.2 m/s (aprox)
VARVALORESTERMICOS
VALORES TERMICOS
U = 5,45 W / m2 K -Rt= 0,18 m2 K / W
VARRESISTENCIAVIENTO
RESISTENCIA VIENTO
Clase 2 (98 Km/h)
VARNORMASDEPRODUCTO
NORMAS DE PRODUCTO
UNE-EN13.241-1:2004<<Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones >>. Directica de Producto de la construcción 889/106/ CEE. Directiva de máquinas 98/37/ CEE. Directiva de Compatibilidad Electro magnética 9/336 CEE
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Roller shutter doorset systems
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
25-30-20-74
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30171503
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Rolling doors
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Coiling Doors
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.30.10.17.27
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Coiling Doors and Grilles
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 33 00
VARFUNCTION
Function
1
VARCAJNSUPERIORDEALUMINIO
CAJÓN SUPERIOR DE ALUMINIO
OPCIONAL: Cajón superior BASIC BOX fabricado en aluminio extrusionado del mismo material y color que la puerta. Permite el fácil acceso para realizar e mantenimiento de la puerta. (Motor central)
VARWALLCLOSURE
Wall Closure
0
VARINICIOPERSIANACONTROL
Inicio Persiana Control
43
VARINICIOPERSIANA
Inicio Persiana
-1870
VARALTURAPANELNIVELBAJO
Altura Panel Nivel Bajo
1000
VARCONTROLALTURAPERSIANA
Control Altura Persiana
130
VARDESFASEINTERIOR
Desfase Interior
0
VARANCHURAPROPUESTA
Anchura Propuesta
3400
VARANCHURALAMAS
Anchura Lamas
1660
VARALTURAPROPUESTA
Altura Propuesta
2000
VARHEIGHT
Height
2000
VARWIDTH
Width
3400
VARURLDELPRODUCTO
URL del Producto
http://www.collbaix.com/es/modelos-puertas-automaticas/puertas-de-garaje/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
902 496 496
VARSERIE
Serie
Connex Professional
VARMODEL
Model
MASTER
VARINFORMACINTCNICADELPRODUCTO
Información Técnica del Producto
http://www.collbaix.com/descargas/collbaix1465.pdf
VARGARANTA
Garantía
2 años
VARFECHAREVISINCONTENIDO
Fecha Revisión Contenido
18/05/2015
VARFECHACADUCIDADINFORMACIN
Fecha Caducidad Información
01/01/2016
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Collbaix - Persianas Collbaix S.L.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
collbaix@collbaix.com
VARCONTACTODELPRODUCTO
Contacto del Producto
Departamento Comercial
VARNMERODELAMAS
Número de Lamas
2
VARLAMASCONTROLALTURA
Lamas Control Altura
1913
VARPROYECCINMARCOEXT
Proyección marco ext.
25
VARPROYECCINMARCOINT
Proyección marco int.
25
VARANCHURADEMARCO
Anchura de marco
75
Additional Information
Recommendations
Similar catalogs
Related Equipment
Embed Part
goBIM
Download CAD models
Previews
3D
2D