User Profile Desktop
Catalog navigation
All catalogs
By BIM Categories
By Date
By countries
CAD model selection
Selectable products: 3 See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
HELP_VARIABLE
Company
SOMFY
VARIANTNAME
10 Nm
u
VARVERGEOMETRA
Ver geometría
1
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
26101202
VARUNSPCCATEGORA
UNSPC Categoría
Step motor DC
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Window Treatment Operating Hardware
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
12 25 00
VARVOLTAJE
Voltaje
230
VARFRECUENCIA
Frecuencia
50
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
230
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2
VARVELOCIDADRPM
Velocidad RPM
24
VARRADIO
Radio
19
VARLONGITUD
Longitud
254
VARDIMETRO
Diámetro
38
VARDESFASE
Desfase
0
u
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.somfy.es/product/es-es/j4-rts/72667.cfm?channel=b2c_pro
VARURL
URL
www.somfy.es
VARTYPECOMMENTS
Type Comments
Conexión rápida
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 934 800 900 Ext.1117
VARRANGODETEMPERATURADEFUNCIONAMIENTO
Rango de temperatura de funcionamiento
0°C to 60°C
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
J4 RTS
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Somfy España S.A.
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
09/07/2014
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@somfy.es
VARDESCRIPTION
Description
Motor para cortina.
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E1090900
Additional Information
Recommendations
Similar catalogs
Related Equipment
Embed Part
goBIM
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D