Catalog navigation
CAD model selection
See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
CAPDELL
Description
2014 Mobiliario Mesa Contrachapado Madera Modelo Folden
Bill of material
2014 Mobiliario Mesa Contrachapado Madera Modelo Folden - 2014_mobiliario_mesa_contrachapado_madera_modelo_folden_folden_mesa_100_100_75_cm
VARIANTNAME
FOLDEN MESA 100*100*75 cm
u
VAR80X80
80x80
0
u
VAR100X100
100x100
1
u
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-50-21-21
VARUNSPSCDECRIPCIN
UNSPSC Decripción
Dining table
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
56101543
VAROMNICLASSDESCRIPCIN
Omniclass Descripción
Residential Tables and Cabinets
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23.40.20.14.17
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
12 58 19
VAROPCIONESDEMATERIAL
Opciones de material
También en acabados Lacado y PHL
VAROPCINMADERA
Opción Madera
1
VARLONGITUDBASE
Longitud Base
425 mm
VARLONGITUD
Longitud
1005
u
mm
VARDIAGONALBASETAPA
Diagonal Base Tapa
320 mm
VARANCHURABASE
Anchura Base
425 mm
VARANCHURA
Anchura
1005
u
mm
VARALTURATOTAL
Altura Total
740 mm
VARALTURABASE
Altura Base
600 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.bustper.com/colecciones/1/
VARURL
URL
http://www.bustper.com/
VARTELEFONODECONTACTO
Telefono de Contacto
+34 977 57 05 09
VARREFERNCIAARTCULO
Referéncia Artículo
940102
u
VARNOMBREDECONTACTO
Nombre de Contacto
Pablo Bustos
VARMODEL
Model
FOLDEN
VARGARANTA
Garantía
2 años
VARFECHAREVISINCONTENIDO
Fecha Revisión Contenido
25/09/2015
VARFECHACADUCIDADINFORMACIN
Fecha Caducidad Información
01/01/2016
VARMANUFACTURER
Manufacturer
BUSTPER S.A.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
pablo@bustos.es
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D