Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1 See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
HELP_VARIABLE
Company
PLASTICOS - CLARABOYAS
Description
2014 Claraboya Plasticos Matilla Exutorio Fijo
Bill of material
2014_claraboya_plasticos_matilla_exutorio_fijo_fijo_150_x_150_cm
VARIANTNAME
Fijo 150 x 150 cm
VARUNICLASS20DESCRIPCIN
Uniclass 2.0 Descripción
Skylights
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
30-59-72-77
VARUNSPSCCDIGO
UNSPSC Código
30171801
VARUNSPSCCATEGORA
UNSPSC Categoría
Fixed skylights
VAROMNICLASSTTULO
Omniclass Título
Skylights
VAROMNICLASSCDIGO
Omniclass Código
23-17 17 00
VARMASTERFORMATDESCRIPCIN
Masterformat Descripción
Unit Skylights
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
08 62 00
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
1.2192 m
VARLINEASMARCA
Lineas Marca
1
VARLARGO
Largo
0.15 m
VARANCHO
Ancho
0.15 m
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.plasticosmatilla.com/?etheme_portfolio=exutorios-fijos
VARURL
URL
http://www.plasticosmatilla.com/
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
950 26 61 81
VARSERIE
Serie
Exutorio fijo
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2016
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
20/10/2015
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
ricardo@plasticosmatilla.com
VARCONTACTODEPRODUCTO
Contacto de Producto
Ricardo Matilla
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D