User Profile Desktop
Catalog navigation
All catalogs
By BIM Categories
By Date
By countries
CAD model selection
Selectable products: 3 See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
HELP_VARIABLE
Company
SOMFY
VARIANTNAME
12 rpm
u
VARVOLTAJE
Voltaje
230
VARRADIOFREQUENCIAMHZ
Radiofrequencia MHz
433.42
VARFRECUENCIA
Frecuencia
50
VARCARGAAPARENTE
Carga Aparente
230
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
1219.2
VARVELOCIDADRPM
Velocidad RPM
12
u
VARTORQUENM
Torque NM
9
u
VARINTERRUPTORPROGRESIVO
Interruptor Progresivo
1
VARRADIO
Radio
19
VARLONGITUDDOS
Longitud Dos
473
u
VARLONGITUD
Longitud
494
u
VARDIMETRO
Diámetro
38
VARDESFASE
Desfase
20
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.somfy.es/product/es-es/sonesse-40/66099.cfm?channel=b2c_pro&xtmc=sonesse&xtcr=1
VARURL
URL
www.somfy.es
VARTYPECOMMENTS
Type Comments
Motor Silencioso
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 900 20 68 68
VARRANGODETEMPERATURADEFUNCIONAMIENTO
Rango de temperatura de funcionamiento
0°C to 60°C
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Sonesse 40
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Somfy España S.A.
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
09/07/2014
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@somfy.es
VARDESCRIPTION
Description
Motor para cortina.
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E1090900
Additional Information
Recommendations
Similar catalogs
Related Equipment
Embed Part
goBIM
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D