Catalog navigation
CAD model selection
See in Virtual Reality
QR code for Virtual Reality
See this model in Virtual Reality on your mobile device
VirtualReality
Dreamoc
Download the App and scan the QR code to see the model in Virtual Reality
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
CAPDELL
Description
2013 Mesa Capdell Culmen
Bill of material
2013 Mesa Capdell Culmen - 2013_mesa_capdell_culmen_800_x_800_mm
VARIANTNAME
800 x 800 mm
VARUNICLASS20CDIGO
Uniclass 2.0 Código
40-30-21-86
VARUNSPCCDIGO
UNSPC Código
56121007
VARMASTERFORMATCDIGO
Masterformat Código
12 93 43.53
VARLONGITUDBASE
Longitud Base
500 mm
VARLONGITUD
Longitud
800 mm
VARESPESORTAPA
Espesor Tapa
13 mm
VARANCHURABASE
Anchura Base
500 mm
VARANCHURA
Anchura
800 mm
VARALTURA
Altura
745 mm
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.capdell.com/productos.php?series&t=74
VARURL
URL
http://www.capdell.com/index.php
VARTELFONODECONTACTO
Teléfono de Contacto
+34 961 502 950
VARSERIE
Serie
Capdell®
VARPESOKG
Peso (kg)
0
VARMODEL
Model
Mesa Culmen
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/01/2015
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
12/03/2014
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Sillerías Alacuás, S.A.
VAREMAILDECONTACTO
Email de Contacto
info@capdell.com
VARCOLECCIN
Colección
Culmen
VARASSEMBLYCODE
Assembly Code
E2020200
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
2D